Print Close

전자카다로그

품번, 특성, 규격별로 쉽게 찾아볼 수 있는 새롭게 단장된 전자카다로그 를 확인해보세요. 온라인으로 견적요청을 하실 수 있습니다.

Go

뉴스 & 보도

뉴스 & 보도

뉴스

2012. 12. 12 Rubore® 씰 – 고무와 메탈의 합성으로 이루어진 혁신적인 제품 이 도전 산업은 혁신적인 솔루션이라고 칭할만 합니다. 트렐레보그를 위한 완벽한 일입니다. 4개의 동영상에서 Rubore® 의 장점을 모두 보여드릴 것입니다.!
2012. 11. 1 트렐레보그 씰링 솔루션은 Earthrise 컴퍼니와 파트너 협력 체결을 하였습니다 트렐레보그 씰링 솔루션은 Google Lunar X Prize 를 충족하기 위한 Omega Envoy 팀과 파트너 협력을 체결하였습니다.
2012. 10. 30 생명과학을 위한 씰링 기능 향상 트렐레보그 씰링 솔루션은 생명과학을 위해 최신의 실리콘 몰드와 제조에 중점을 두어 투자하고 있습니다.
2012. 10. 22 in the groove 매거진을 아이패드에서 트렐레보그 씰링 솔루션은 가장 최신의 in the groove 매거진을 발행하였습니다.
2012. 10. 16 Turcon® M30 재질 출시 트렐레보르 씰링 솔루션은 극도의 단단한 세라믹 코팅의 대해 최적의 성능을 발휘하여 견뎌낼 수 있는 Turcon® M30재질을 개발하여 출시하였습니다.
2012. 10. 15 항공장비에 적용 가능한 EPDM E8T9 재질 트렐레보그 씰링 솔루션은 항공 우주 장비를 위해 특별히 설계된 재료의 범위에 EPDM E8T89 재질 도입을 발표하였습니다.
2012. 8. 2 트렐레보그 씰링 솔루션 Rubore®를 소개합니다. 트렐레보그 씰링 솔루션 Rubore®는 자동차 장비에서 총 생산 비용을 절감할 수 있는 첨단의 복합 기술 소재를 생산합니다.
2012. 7. 16 항공용 어플 출시 트렐레보그 씰링 솔루션에서 항공용 어플 출시에 대하여 소개드립니다.
2012. 5. 15 TSS 는 인도 Bangalore에서 최신의 씰링 솔루션을 위한 새로운 공장의 준공식을 열였습니다. 첨단의 씰링 솔루션 제공을 위한 개발 및 제조와 공급을 위해 새롭게 설립된 공장
2012. 3. 5 OTC에서 혁신을 설명하는 트렐레보그 2012 해외 기술 컨퍼런스 (OTC) 부스 5217, 휴스턴, 텍사스에 Reliant 센터 4 월 30~ 5 월 3 일.
2012. 2. 21 오일과 가스의 극한의 조건에서의 Isolast 오일과 가스의 공정의 악조건에서 작동하도록 고안된 Isolast® J9510 과 J9512는 고객 디자인으로 많이 사용되어지고 있습니다.