Print Close

연구&개발

연구&개발

자동차용 시험장치

이 장치는 작동응력(operational stress)을 받는 도중 완충기에 영향을 미치는 영향인자(influential factor)를 시뮬레이션하는 특수시험기기입니다. 설치한 쇽업소버는 중첩되는 여러 주파수들에 의해서 작동됩니다. 따라서 씰의 거동은 고객이 요구하는 구동 지속시간에 대해 검사 가능합니다.

기술자료


  • 로드 직경 0 - 50 mm
  • 로드 속도 0.002 - 4.0 m/s
  • 시험 유체 HLP46 , 자동차 윤할유
  • 행정 길이 200 mm
  • 오일 온도 +25 to +110 °C
  • 제동력 (Damper Force) 25 kN


측정 가능 데이터


  • 누설
  • 마찰
  • 압력
  • 오일 온도
  • 행정 길이
  • 로드 속도
  • 제동력 (Damper Force)