재질 연구소
- 비중(ASTM D 792, DIN ISO 1183-1)
- 신장계가 딸린 두 대의 Instron 5566 인장시험기와 200 N - 10 kN 범위의 온도 캐비닛 로드셀 (ASTM D4894, DIN 53455, ASTM D412, DIN 53504-S2)
- 구슬압입 경도시험(Ball Indentation Hardness; DIN 53456, ISO 2039)
- 쇼어 D 및 마이크로 경도 시험기(ASTM 2240 및 DIN ISO 48)
- 하중에 의한 변형(Deformation Under load; ASTM D 621)
- 크립(ASTM D 621)
- 수분분석기(PTFE와 충전재의 수분 함량)
- 입자크기분포 레이저 회절측정
- 디지털 처리 장치가 딸린 현미경