Trelleborg Sealing Solutions São Paulo (브라질)
- 위치: São Paulo, 브라질
- 미국 전역에 산업용, 자동차용, 항공용 씰 공급
- São Jose dos Campos에 1999년 설립
- 1000제곱 미터의 공장 크기로 낮은 가격의 고품질 제품 생산
- 직원수 50명 이상
- 최신식 설비, 고품질 원료, Lean 생산 시스템
제품군
- 오링
- 가스켓
- 성형부품
- Varilip® PDR
- U-Cups
- WAE scrapers
- Wear rings
- Glyd Ring® T
- Stepseal® K
- Excluder®
- Roto Glyd Ring®
- AQ Seal®
- CST씰 백업링
- PTFE 회전용 씰
- 고객주문 고무성형 제품
재질
- FKM
- FVQM
- NBR
- EPDM
- HNBR
- Silicon
- Turcon®
- Zurcon®
공장소개
ISO 9001, ISO TS 16949, NBR 15100 (AS 9100)인증을 보유하고 있으며 ISO14001 인증 진행중
5개의 생산라인 :
- 고무 성형라인: FKM, FVMQ 및 NBR재질을 월 120만개씩 생산하며 주로 자동차 업계에 납품
- 고무 -사출라인: 메카니칼씰이나 라디에이터에 사용되는 EPDM 및 NBR 제품 생산
- PTFE 라인 : CNC를 이용하여 Turcon®씰 및 400mm까지의 Varilip® 및PDR®립 생산
- TPU Cell: 폴리우레탄 및 폴리아세탈 가스켓, 웨어링 전용 생산라인
- PDR® 라인: Varilip® 및 회전용 씰 생산