O-Ring Catalog metric version (English)
PDF 3870KBバージョンアップしたO-リング計算ソフトでは、 寸法の計算だけでなく当社でのパーツ番号も確認できるようになりました。
ソフトウェアにお客様のアプリケーションの溝寸法を入力するだけでOリングの寸法を簡単に確認できます。 更に、この新バージョンではOリングサイズと対応する 当社製品のパーツ番号も確認できるようになりました。
新バージョンの特徴:
- Oリングクイックサーチ - ボア径、ロッド/シャフト径を入力すれば、対応する ISO溝対応Oリングが確認でき、更にISOで推奨するOリング溝寸法を確認できます。
- Oリングサーチ - 下記の規格のOリングの呼び寸法を選定が行えます。
- ISO 3601-1,AS568C(アメリカ)
- JIS B2401(日本)
- NFT 47-501(フランス)
- SMS 1586(スウェーデン)
- ISO 286-2溝での計算も可能です。
- 材料毎での計算も可能です。
- ISO 3601-1 Class Bの新Oリング公差 に準拠しています。
- Oリングの内径を引き伸ばすことでおこる線径収縮も確認できます。
更にO-リング計算ソフトウェアは、以下の機能があります。
- 本ソフトウェアは、平面シール、ピストンシール、ロッドシールの各溝形状に対応しています。
- 各ハードウェア寸法の公差については、適切な値が自動設定される他、お客様ご指定の公差もご利用いただけます。 また、設定中の寸法箇所が断面イメージ図にハイライト表示されます。
- 計算結果、入力データ、断面イメージ図を簡単にPDFファイルとして出力できます
- 計算結果、入力情報、図面は、簡単にソフトアプリケーションやPDFとして保存、 または、E-メールでお使いのPCに保存することできます。
- 入力エラーまたは弊社推奨値から逸脱が生じた場合はエラーメッセージが表示されます。
- 汎用エラストマーに関しては予め線膨張係数が用意されており、使用温度の入力値に対して適切なO-リング断面積を算出して計算を実行します。 また、任意の線膨張係数を入力することが可能です。
- ソフト上のi ボタンをクリックすると弊社の設計推奨値が表示されます。
ご意見ご感想をおよせください。
O-リング計算ソフトウェアは、お役に立ちましたでしょうか。 皆様のご意見とご感想をお待ちしております。
連絡先 .
注意事項 トレルボルグ社の製品は、幅広い用途に使用されます。製品の利用、選択、特殊用途へ当社製品の指定は、すべてOリング計算ツールの使用者、顧客および購入者に責任があります。当社は、本計算ツールの使用者、顧客および購入者から計算ツールに関連する相談に応じる義務はありません。計算ツールが導き出したいかなる測定結果、数値、寸法は、単にシール選びの指針となるものです。計算ツールは、シール探しの案内役として用途に合う可能性のあるトレルボルグ製品を探し出すことを目的としています。計算ツールのデータをもとに用途に適合する当社の製品が判明した場合、すべての製品は計算ツールの使用者および顧客、購入者によってしかるべき検査方法を用いて製品の適正を保証するための検査が必要です。流体接触、使用温度、組立条件により計算ツールの出す値とは非常に異なる結果がでることがあります。このため、当社は、計算ツールの使用者および顧客や購入者が意図した用途に関連するいかなる製品の適用性に関して保証および暗示による保証はいたしません。当社、およびいかなる代理店、代理人はここに記述した注意事項を無視した結果生じたいかなる損害に対して賠償責任は負わないものとします。
ニュース
2012/05/24 「スーパークールビズ・冷房温度調整」に関するご連絡ならびにお願い
2012/05/14 "TSSはインドバンガロールに 先端シーリングソリューションのための建屋を新設"
2012/03/14 オイル&ガス分野の過酷な条件下で使用されるイソラスト
プリント版
トップへ