Easy to use, when a user enters installation specifications into the “O-Ring Calculator” app such as the bore or rod/shaft diameter, the app quickly calculates O-Ring and housing dimensions in both metric and inch. In addition, the app recommends O-Ring sizes according to ISO 3601, so you know exactly which part you need. The app also incorporates an O-Ring quick search facility that allows you to find O-Ring dimensions according to various international standards.
The "O-Ring Calculator" app is available in English and German free of charge from iTunes or via the Apple App Store on the iPhone and iPod Touch (search for ‘Trelleborg O-Ring.‘)
Link to O-Ring app
トレルボルグシーリングソリューションズはモバイル向けの革新的なツールやサービスを提供しています。
モバイルサービスの使い方
QRコードのアイコンをクリックし、携帯電話でそれを読み取ります。
QRコードリーダーのアプリもappストアから”QR scanner”で検索できます。
iTunesのダウンロードエリアに移りますので、そこからダウンロードしてください。
“単位/硬度コンバータ”は直感的で簡単に操作できます。
変換したい項目を選び、値を入力すると、アプリはその項目に対して、幅広い工学単位、科学単位の値に変換します。
硬度コンバータでは、ユーザが調べたい材質を選び、値を入力すると、別の硬度単位にすぐ換算されます。
“単位/硬度コンバータ”は無料で、iPhoneやiPod TouchからアップルのApp Store、またはiTunes経由で入手できます。“Trelleborg Converter“で検索すると簡単に見つけられます。
"単位/硬度コンバータ"アプリはこちら
“ISOはめ合い公差”アプリは直感的で簡単に操作できます。
バージョンアップしてさらに使い勝手がよくなりました。直径を入力し、あとはボア、シャフトの公差クラスを選びます。
すると、はめ合いタイプと関連するすべての数値が提供されます。
公差は最も一般的なISO公差クラスで示され、ボアとシャフト毎にはめ合いのクラスが使いやすいグラフで表示されます。
エンジニア向けの本アプリは、ISO286“はめあい公差“に準拠した結果を提供します。
無料で、iPhoneやiPod TouchからアップルのApp StoreまたはiTunes経由で入手できます。
(“Trelleborg ISO Fits.“で検索してください。)
"ISOはめ合い公差"アプリはこちら
モバイルウェブサイトから簡単に当社ウェブサイトの概要をご覧いただけます。
ファクトシート、図、製品案内などをすばやく見つけたり、製品ムービーを見たり、またコンタクトフォームにより当社への連絡も簡単に行えます。
QRコードを読み取るか、このリンク"Trelleborg Sealing Solutions mobile website"をクリックしてください。
ニュース
プリント版
トップへ