当社の新しいCADサービスでは、部品設計用にシール製品の断面図をご利用いただけるようになりました。 図面をより簡単かつ効率的に作成するために、市販されているほとんどのファイルフォーマットで2次元と3次元の図面を提供いたします。
ファイルの受け取り方法は、ハードディスクへのダウンロード、電子メール添付、CADプログラムへの直接インポートの 3つの方法からお選び頂けます。
PARTsolutions Software (Cadenas)
PARTsolutionsソフトウェア(Cadenas社)をお使いの場合は,
ここをクリック して下さい。
機能概要:
- 多彩なCADフォーマットの中から2次元または3次元の図面 をお選び頂けます。 選択した部品の設定が完了すると、CADフォーマットの選択が可能になります。[このセッション中はフォーマットを再確認しない]という項目をクリックすると、選択したCADフォーマットが保存され、CADフォーマットを再選択する必要がなくなります。 ※この機能をご利用いただく場合は、ブラウザのCookieを有効にしてください。
- 図面を選択すると、そのファイルが「キャディ」に入ります。セッション中、キャディは「買い物かご」の役割を果たします。キャディに入れたファイルの保存方法には次の3つがあります。
- E-メールで送信: キャディの中にあるすべてのファイルをお客様の電子メールアドレスに送信します。[電子メールで送信]ボタンをクリックしてください 。
- コンピュータにダウンロード: キャディの中の各図面の横にあるダウンロードボタンをクリックして、図面を1つずつコンピュータに保存します。
- CADプログラムにファイルを直接インポート: :[click2CAD]ボタンを使用すると、図面を1つずつCADプログラムに直接インポートできます。CADフォーマットは部品の設定直後に選択したものになっており、図面をインポートする際に、互換性のあるCADプログラムが選択されます。選択されたCADプログラムをインストールしていない場合、図面はインポートされませんのでご注意ください。この場合でも、 図面を電子メールまたは直接ダウンロードしてお受け取りいただくことは可能です。
ぜひ、日本 トレルボルグ シーリング ソリューションズのCADサービスをご活用ください。ご意見・ご要望に関しましては英語にて tss.cad@trelleborg.com 宛にお送り下さい。 (write only in english please).
ニュース
2012/05/24 「スーパークールビズ・冷房温度調整」に関するご連絡ならびにお願い
2012/05/14 "TSSはインドバンガロールに 先端シーリングソリューションのための建屋を新設"
2012/03/14 オイル&ガス分野の過酷な条件下で使用されるイソラスト
プリント版
トップへ