ターコン®
ターコン®は、シール材料として特別に開発された高性能の熱可塑性プラスチックです。
- 非常に低摩擦でパワーのロスが少ない
- スティック・スリップがなく、位置決め精度、位置決め制御に優れている。
- 耐摩耗性に優れ、寿命が長い。
- 優れた耐薬品性と流体との適合性。
ターカイト ®
ターカイト®は滑り軸受けやウェアリングなどベアリング用に特別に開発された高性能の熱可塑性プラスチックです。
- 非常に低摩擦でパワーのロスが少ない
- スティック・スリップがなく、位置決め精度、位置決め制御に優れている。
- 良好な軸受け荷重能力。
- 耐摩耗性に優れ、寿命が長い。
- 優れた耐薬品性と流体との適合性。
- 半永久的な保管が可能。
ハイモッド®
ハイモッド®は、高弾性率、高性能の熱可塑性プラスチックです。 材質には複数のグレードがあり構造的、化学的、電気的性能を最適化し、シーリングおよびベアリング・システムの性能を最大限に引き出すことが出来ます。
ザーコン®
ザーコン®は、シールとベアリング部品用に開発された高性能ポリマーです。原材料、充填剤、硬度の異なる様々な材料を用意しております。 より幅広い工業用媒体で使用する場合のシール、ベアリングの適合性および性能を最大に引き出すことが出来ます。 特に、興味深いことは、ザーコン®が油圧、空気圧のシーリング・システムの厳しい条件に耐えられるように適合された射出成形、注型のポリウレタンであることです。 製造法、硬度が選択可能で、シールの相手面に傷や損傷をほとんど与えることなく、優れた機械強度、耐摩耗性、耐傷性を提供することができます
イソラスト®
A high temperature perfluoroelastomer providing advanced sealing in the most hostile of chemical and processing environments. New materials extend temperature capability to over 300°C and offer the best chemical resistance of any high temperature elastomer. An FDA compliant option is also available.
オルコット®
オルコット®は、緊密に織り上げた布あるいは繊維に樹脂を含浸させた軸受材で特に、滑り軸受け、球面軸受、ウェアリングとして使用されます。 許容荷重が非常に高く、コスト・パフォーマンスに優れています。 ベアリング、ウェアリング、棒材、シート形状が入手できます。
その他材料
当社では、上記の材料のほかに、充填材入りおよび非充填のPTFE、PCTFE、ETFE、ポリウレタン、ポリエステル・エラストマー、ニトリル、シリコン、フッ化エラストマー、パーフルオロエラストマー、PEEK材料など、様々な熱可塑性材料やエラストマー材料を用意しています。
実用的に、あらゆる液体やガスのシールにお応えできる製品群を取り揃えています。
当社では、各素材グループごとに原材料や硬度の異なった材料を各種取り揃えておりますのでFDA,WRCその他の公認機関を含め、それぞれの産業的用途およびお客様の使用条件に合った材質をお届けすることができます。 当社では、特にエラストマー材料の低摩擦化に関する幅広い技術を持っています。材料の製造過程もしくは表面仕上げ、修正の段階で固体潤滑材を添加する技術もその一例です。こうした材質やデザイン開発に対する絶え間ない努力によって、当社は、常にシーリングおよびベアリング・システム業界のリーダーとして位置を維持しています。
ニュース
プリント版
トップへ