E-カタログ は、製品番号、シールタイプによってシールを検索して見積依頼ができます。
固定用のシールでは、一般的にシール表面とシール相手面の間で殆ど動きがありません。固定用のシールとして、一般的に最も多く使用されているのはOリングです。 トレルボルグシーリングソリューションズでは固定用途向け様々な固定用シールを提供しています。 使用温度域と圧力範囲が大変広い,金属シール:ウィルスリング®等があります。事実上全ての流体への耐性を持っているので、PTFEを改質させたシール材料:ターコン®で作られたシールは、腐食性の高い薬品を使用する用途で使用されます。 空気による膨張シール:ニューマシールは半導体製や化学造装置・設備や化学薬品製造・設備の開閉装置やドアに最適なシールです。
固定用シール
Static Seals
静态密封件
Těsnění statická
Statische Dichtungen
Uszczelnienia statyczne
Juntas Estáticas
プリント版