印刷 閉じる

固定用シール

固定用シール

ウィルスリング® O

ウィルスリング® O は、多くの固定面のシーリング用途に使用できる金属性O-リングです。

幅広い温度域を持ち、高圧、高温の条件下でも、あらゆるガス、

流体に対する確実なシール機能も発揮します。

ガス入り型、中実型、中空型、圧力バランス型があり、

鋼鉄、銅、インコネル、ニッケル、モネルメタル材など供給可能です。

カドミウム、金、PTFE、銀などによる被膜型もあります。

アプリケーションレンジ
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - not active

技術データ

Ø サイズ静圧温度範囲速度
8 - 3,000 mm1,000 MPaup to +850°C-
0.315in - 118in145,000 psiup to +1,560°F-
ログイン

カタログ

ウィルスリング® O

開くにはここをクリック

Wills Rings®

(English) PDF 2688KB

Wills Rings®

(Deutsch) PDF 830KB

固定用シール

開くにはここをクリック

Static Seals

(English) PDF 1732KB

静态密封件

(CN Simplified) PDF 2314KB

Statická těsnění

(Czech) PDF 1310KB

Statische Dichtungen

(Deutsch) PDF 1717KB

Uszczelnienia statyczne

(Polish) PDF 7938KB

Juntas Estáticas

(Español) PDF 1404KB

Follow us