印刷 閉じる

固定用シール

固定用シール

U-シール(ボンデッドシール)

ネジおよびフランジ継ぎ手をシールする封止ディスクです。

金属製リングとラバー・シール・パッドで構成され、ミリ、インチ仕様があります。

及びフランジ継手部分のシール。

E-カタログ (metric)

アプリケーションレンジ
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - not active

技術データ

Ø サイズ静圧温度範囲速度
(Thread) M2.5 - M125100 MPa-30°C +200°C-
(Thread) 1/8in - 2 1/2in14,500 psi-20°F +390°F-
ログイン

カタログ

固定用シール

開くにはここをクリック

Static Seals

(English) PDF 1732KB

静态密封件

(CN Simplified) PDF 2314KB

Těsnění statická

(Czech) PDF 1310KB

Statische Dichtungen

(Deutsch) PDF 1717KB

Uszczelnienia statyczne

(Polish) PDF 7938KB

Juntas Estáticas

(Español) PDF 1404KB

CADダウンロード

CADサービス

登録会員のみのサービス ログイン 会員登録をする。

Follow us