回転シールは回転運動や揺動運動をする機器で使用され、機器の機能を長期にわたり、十分に発揮させる作動油を封し(シール)します。 回転シールには、泥や水滴等の侵入を防ぎながら作動油の漏れを起こさない機能が必要となります。
トレルボルグシーリングソリューションズは、このような用途向けに優れたシール機能を持った様々な回転用のシールを提供しています。 当社が特許をもつ最高クラスのラジアルリップシール、ターコン®バリリップ®PDRや高品質なオイルシール等があります。
当社ではPTFEを改質させたシール材料のターコン®やポリウレタンをベースとしたシール材料のザーコン®で作られている回転シールを多く提供しています。 理想的に回転運動用途に適するように、優れた耐摩耗性を示しながら優れた低フリクション特性を有します。
ニュース
2012/05/24 「スーパークールビズ・冷房温度調整」に関するご連絡ならびにお願い
2012/05/14 "TSSはインドバンガロールに 先端シーリングソリューションのための建屋を新設"
2012/03/14 オイル&ガス分野の過酷な条件下で使用されるイソラスト
プリント版
トップへ