no-flash o-rings
no-flash o-rings

Oリング

トレルボルグシーリングソリューションズでは、費用対効果のバランスのとれた様々なOリングを提供しています。 どのようなサイズのOリングも提供可能です。(mm, インチ, 規格品,特注品)、Fleximold™ という当社独自の製造方法による大径Oリングも提供しています。

標準的な材料と特殊用途向けに豊富な材料から選択ができるので、それぞれの流体やガスのシールに適したOリングが見つかります。 最高級のEPDM, FKM, NBR, HNBR, そして当社商標FFKM:イソラスト®等の材料をご用意しています。 PTFEを改質させたシール材:ターコン®のOリングメタルOリング:ウィルスリング® のような製品もご用意しています。

FEP O-リング フッ素ポリマー被膜のO-リング。低摩擦、耐蝕性。
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
O-リング 一般用途。特殊サイズ、特殊材料。標準サイズ以外にも対応可能。
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - active
PTFE O-リング 耐化学薬品性のO-リング。
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
イソラスト® パーフロロエラストマー O-リング トレルボルグ ,シール,パッキン,ベアリング,製品,油圧用シール,O-Ring,O-リング,Oリング,固定用シール,イソラスト,ISOLAST,FEP,PTFE
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active

どのような材料をお探しですか?


当社オンラインツールで、お客様の用途に最適な材料検索が行えます。

  • 材料検索 機能は、お客様の物性要求を満たす材料、規格や標準に合致した材料を検索できます
  • 耐薬品性リスト では、様々な薬品、流体、ガスに対する材料の耐性を確認することができます。

カタログ

Oリング Metric

開くにはここをクリック

O-Rings & Back-up Rings metric

(English) PDF 3870KB

O型密封圈

(CN Simplified) PDF 6039KB

O-kroužky

(Czech) PDF 1224KB

Joints toriques

(Français) PDF 2327KB

O-Ring

(Deutsch) PDF 1725KB

O-Ringi

(Polish) PDF 10305KB

Juntas Tóricas

(Español) PDF 2457KB

Oリング Inch

開くにはここをクリック

O-Ring Inch

(English) PDF 1911KB

Follow us