no-flash o-rings
no-flash o-rings

PTFE O-リング

フランジまたは、軸方向固定用シールです。

ほとんど全ての化学薬品に耐性があり、高温使用が可能です。どのようなサイズでも供給可能です。
E-カタログ (metric) E-カタログ (inch)

アプリケーションレンジ
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active

技術データ

Ø サイズ静圧温度範囲速度
0.5 - 1000 mm40 MPa-200°C +260°C-
.020˝ - 39˝5800 psi-325°F +500°F-

カタログ

Oリング Metric

開くにはここをクリック

O-Rings & Back-up Rings metric

(English) PDF 3870KB

O型密封圈

(CN Simplified) PDF 6039KB

O-kroužky

(Czech) PDF 1224KB

Joints toriques

(Français) PDF 2327KB

O-Ring

(Deutsch) PDF 1725KB

O-Ringi

(Polish) PDF 10305KB

Juntas Tóricas

(Español) PDF 2457KB

Oリング Inch

開くにはここをクリック

O-Ring Inch

(English) PDF 1911KB

CADダウンロード

CADサービス

登録会員のみのサービス ログイン 会員登録をする。

Follow us