O-リング
固定用および運動用両圧シールに使用されます。
二トリル(NBR)、フッ素ゴム(FKM)、エチレンプロピレン(EPDM)、
クロロプレン、シリコン、フルオロシリコンなど様々な材質があります。
低摩擦で耐摩耗性、耐ハミ出し性に優れたポリウレタン(ショアA硬度70-90)もあります。
ISO3601、AS568A、BS1806、BS4518、その他の規格準拠の製品も供給可能です。
E-カタログ (metric) E-カタログ (inch)
アプリケーションレンジ
技術データ
| Ø サイズ | 静圧 | 温度範囲 | 速度 |
|---|---|---|---|
| from 0.5 mm | 200 MPa | -60°C +200°C | 0.5 m/s |
| from .020˝ | 29000 psi | -75°F +390°F | 1.6 ft/s |
ニュース
2012/05/24 「スーパークールビズ・冷房温度調整」に関するご連絡ならびにお願い
2012/05/14 "TSSはインドバンガロールに 先端シーリングソリューションのための建屋を新設"
2012/03/14 オイル&ガス分野の過酷な条件下で使用されるイソラスト
プリント版
トップへ