E-カタログ は、製品番号、シールタイプによってシールを検索して見積依頼ができます。
スライドリング®は当社独自設計のもつウェアリングの製品名です。 スライドリング®の機能はシリンダのピストンやロッドのガイドや、横荷重を吸収し、 同時に金属接触を防ぎ、シールシステムの機能を最適にします。スライドリング®は耐摩耗性に優れ且つ、低フリクションの3種類の材料からご提供しています。 ターカイト®は半径方向への荷重が低から中荷重用途向け、ハイモッド®は中から高荷重用途向けです。 オルコット®は半径方向へ高荷重のかかる用途向けです。
スライドリング® ウェアリング Metric
ウェアリング
Slydring® - Wear Ring Metric
Vodicí kroužky Slydring®
Segments
Slydring® - Führungsringe
Pierścienie prowadzące Slydring®
Slydring® - Aros de guía
Hydraulic Seals Metric
Hydraulic Seals (complete catalog)
液压密封件
Joints Hydrauliques - Applications linéaires
Hydraulik Dichtungen - linear - Gesamtkatalog
Гидравлические уплотнения возвратно
Juntas Hidráulicas
Hydraulic Seals Inch
プリント版