シリンダが縮む際に、泥・ごみ・切り屑等の異物・水滴等をロッドから掻きとるために、スクレーパやワイパがシールシステムの一部として シリンダ内に取り付けられています。 これにより、ウェアリング、シールやその他の部品を傷つける可能性のある作動油の汚染を防ぎます。
トレルボルグシーリングソリューションズでは、金属、エラストマー、PTFEを改質させたシール材料のターコン®やポリウレタンをベースとしたシール材料ザーコン®製の 様々なスクレーパ/ワイパを提供しています。 これらのスクレーパー製品群には、当社独自設計のダブルリップスクレーパー:ターコン®エクスクルーダ®等があります。
油圧シリンダ用として開発されたターコン®やザーコン®材料は優れた耐摩耗性を持ちながら、優れた低フリクション特性を示します。
ニュース
2012/05/24 「スーパークールビズ・冷房温度調整」に関するご連絡ならびにお願い
2012/05/14 "TSSはインドバンガロールに 先端シーリングソリューションのための建屋を新設"
2012/03/14 オイル&ガス分野の過酷な条件下で使用されるイソラスト
プリント版
トップへ