no-flash hydraulic rod seals
no-flash hydraulic rod seals

ロッドシール

ロッドシールは流体を封しする(シール)ためにシリンダの中で使用されています。 シリンダのボア側に取り付けられ、シリンダロッドに対しシリンダ内部から外部への作動油等の流体の漏れを防ぐ機能を果たします。

トレルボルグシーリングソリューションズでは、最高レベルの漏れ対策を可能にする様々なロッドシールを提供しています。 当社では、市場で多くの実績をもつ数々のシール形状に関する特許を持っています。 これら特許を持つシール製品群によって、低フリクション、コンパクトデザイン、簡単な取り付けなどのお客様のご要望にお応えしています。

ロッドシールはおもに、PTFEを改質させたシール材料:ターコン®やポリウレタンをベースとしたシール材料:ザーコン®で作られています。 流体のシール用として特別に開発された、これらのコンパウンドは大変優れた耐摩耗性と耐はみ出し特性を持っています。 さらに、当社のシール材料は、ほぼ全ての流体に対し耐性を持ち、耐高温性や耐低温性に優れ、大変優れた性能を持っています。

ターコン® バリシール® W PTFE+金属スプリング。耐化学薬品、耐低高温度。低摩擦で締め代範囲が広く締め付け力が安定。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
Balsele 油圧シリンダ、機械プレス、自動車、プラント
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
VEEPAC 油圧シリンダ、機械プレス、鉱業、スチール圧延、水処理。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ザーコン® L-カップ® トレルボルグ ,シール,パッキン,ベアリング,製品,油圧用シール,ロッドシール,ステップシール,グライドリング,バリシール,
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ザーコン® リムシール ポリエレタン+O-リング。片圧シール、耐傷性。O-リングを併用した理想的2次シール。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ザーコン®U-カップ ポリウレタン。片圧シール。油圧シリンダー用特殊シール。低コスト。プランジャー及びロッド用片圧シール。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
セレマスター SM 油圧シリンダ、機械プレス、鉱業、スチール圧延、水処理  
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® VL シールl™ 片圧用L型の運動用ターコン® シールです。
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - active Helix - not active Static - not active
ターコン® グライドリング® 油圧機器、一般機械用途、工作機械、自動車用油圧機器。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® グライドリング® T PTFE+O-リング。耐高圧、低摩擦、長寿命。O-リング併用の運動用の両圧ロッド・シール。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® ステップシール® 2K PTFE+O-リング。片圧シール、耐高圧、低摩擦。O-リング併用の運動用、片圧ピストン・シール。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® バリシール® M2 PTFE+金属スプリング。低摩擦、耐低高温度。多種の流体や薬品に耐性がある片圧シール。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active

カタログ

ロッドシール Metric

開くにはここをクリック

ロッドシール

(Japanese) PDF 1251KB

Rod Seals Metric

(English) PDF 4138KB

Těsnění pístnice

(Czech) PDF 1361KB

Joints de Tige

(Français) PDF 2154KB

Stangendichtungen

(Deutsch) PDF 2277KB

Uszczelnienia Tłoczysk

(Polish) PDF 5073KB

Juntas de vástago

(Español) PDF 2427KB

Hydraulic Seals Metric

開くにはここをクリック

Hydraulic Seals (complete catalog)

(English) PDF 15812KB

液压密封件

(CN Simplified) PDF 17065KB

Joints Hydrauliques - Applications linéaires

(Français) PDF 6318KB

Hydraulik Dichtungen - linear - Gesamtkatalog

(Deutsch) PDF 7121KB

Гидравлические уплотнения возвратно

(Russian) PDF 11854KB

Juntas Hidráulicas

(Español) PDF 7435KB

Hydraulic Seals Inch

開くにはここをクリック

Hydraulic Seals Inch

(English) PDF 6364KB

Follow us