ターコン® バリシール® W
特製スーラントコイル・スプリングを併用した片圧ロッド・シールです。
低摩擦で、他社と比べて変形許容値が広く、それに対する
スプリング反力が安定している、という利点があります。
圧力スイッチなど、許容摩擦範囲が狭い用途に適しています。
アプリケーションレンジ
技術データ
| Ø サイズ | 静圧 | 温度範囲 | 速度 |
|---|---|---|---|
| 3 – 3,300 mm | S: 40 MPa D: 20 MPa | -70°C +300°C | L: 15 m/s R/O/H: 1.3 m/s |
| 0.118 in – 130 in | S: 5,800 psi D: 2,900 psi | -95 °F +570 °F | L: 50 ft/s R/O/H: 4.2 ft/s |