ピストンシールはシリンダの中で流体を封しする(シール)ために使われています。 シリンダヘッドに取り付けられ、シリンダヘッド部とボアの間を作動油流体等の流れるのを防ぎ、ボア側に対してシール機能を果たします。 これにより、ピストンの片側の内部圧力が高まり、シリンダが伸縮します。
トレルボルグシーリングソリューションズでは、最高レベルの漏れ対策を可能にする様々なピストンシールを提供しています。 当社では、市場で多くの実績をもつ数々のシール形状に関する特許を持っています。 これら特許を持つシール製品群によって、低フリクション、コンパクトデザイン、簡単な取り付けなどのお客様のご要望にお応えしています。
ピストンシールはおもに、
PTFEを改質させたシール材料:ターコン® や
ポリウレタンをベースとしたシール材料:ザーコン® で作られています。 流体のシール用として特別に開発された、これらのコンパウンドは大変優れた耐摩耗性と耐はみ出し特性を持っています。 これらの当社のシール材料は、ほぼ全ての流体に対し耐性を持ち、耐高温性や耐低温性に優れ、大変優れた性能を持っています。
ニュース
2012/05/24 「スーパークールビズ・冷房温度調整」に関するご連絡ならびにお願い
2012/05/14 "TSSはインドバンガロールに 先端シーリングソリューションのための建屋を新設"
2012/03/14 オイル&ガス分野の過酷な条件下で使用されるイソラスト
プリント版
トップへ