多くの場合、当社で提供している広範囲にわたる製品群から、お客様が求める過酷な条件を解決することができます。 しかし、特別に設計した製品がお客様にとってベストな問題解決となることもあります。
当社では、お客様の設計チームと共同でプロジェクトを進めることがあります。 これは、当社の最新エラストマー、熱可塑性シール材料、複合材料を使って、お客様ごとに異なるアプリケーションに最適なシールを開発するためです。
世界中の多くのお客様に特殊設計のエラストマーダイアフラムを提供しています。 腐食性の高い薬品を使用するような環境で使用するガスケット向けのPTFEやその他の耐蝕性材料などの複合材料を使用して技術的に難しい課題を解決しています。 当社の革新的なプラスチックや金属をゴムと接合する技術によって、部品点数を減らし、組立の工程を減らすという提案をしています。
ニュース
2012/05/24 「スーパークールビズ・冷房温度調整」に関するご連絡ならびにお願い
2012/05/14 "TSSはインドバンガロールに 先端シーリングソリューションのための建屋を新設"
2012/03/14 オイル&ガス分野の過酷な条件下で使用されるイソラスト
プリント版
トップへ