トレルボルグシーリングソリューションズは、革新的で機能的なソリューションを、航空機や航空宇宙シール分野へ提供しています。我々は強化エラストマー部品の設計、開発、製造のスペシャリストです。
当社の経験と宣言 - 貴方の利点
60余年に渡り、エンジン、ランディングギア、フライトコントロールなど多くの部材用に航空機シールと航空宇宙シーリングソリューションを提供しています。卓越した顧客サービスに対する強い決意の下、直接ラインフィード、キッティング、サブアセンブリーをはじめ、24時間体制で製品支援を提供しています。
どこにでもフィットする材料とシール
トレルボルグシーリングソリューションズは、航空宇宙や航空機のシールアプリケーションに対してPTFEの膨大な可能性に気づいた最初の会社です。我々はユニークなTurcon©材料と共にこのテクノロジーの最前線にとどまっています。航空宇宙の大部分のアプリケーションに対して最適なシールを提供しています。当社の材料とシールは、2シートの軽飛行機から頑丈な長距離旅客機、軍用飛行機から宇宙船や衛星まで、どこにでもフィットします。
航空機や航空宇宙用シールのベストブランド
さらに、当社は、Tornado B1-BやF-111航空機の膨張式胴体フェアリングの独占サプライヤです。また、次の分野のエキスパートでもあります。
ゴム材料
高性能Oリング
ガスケット
特殊設計シーリングソリューション
バルブ、ポンプの環境コントロール用の繊維強化エラストマーダイヤフラム
我々は、最初のグローバルスペシャリストの航空宇宙シールブランドの長所を最大限引きだしています:Dowty、Palmer-Chenard、Shamban、Airframe Seals、Impervia、Chase Walton
航空宇宙関連の資料のダウンロードはこちら
航空宇宙シールおよびシーリングソリューションのムービーをみる
航空機シール、航空宇宙シールの詳細情報はこちらから
ニュース
プリント版
トップへ