news_1
news_1
2011/12/12 年末年始休業日のお知らせ 平素は格別のお引き立てを頂き、厚く御礼申し上げます。
2011/10/18 iPhoneアプリ、10万ダウンロードを突破 トレルボルグiPhoneアプリ"単位/硬度コンバータ"が、リリース5カ月で10万ダウンロード突破
2011/08/30 ブロー成形機の成功事例 中国最大のPET(ポリエチレン・テレフタレート)ボトルのブロー成形機メーカーであるGuangzhou Tech-Long(広州達意隆包装機械)は、成形機に使われるディスペンサ用のシールを必要としていました。
2011/03/07 改良されたイソラスト®J9440シール材を発表 トレルボルグは改良された材料イソラスト®J9440を発表しました。
2011/02/19 ターコン®ステップシール®Vによるシール間蓄積圧力の開放 新しいシールは、圧力蓄積を起こしません。
2011/01/19 ISOは"め合い公差" - iPhone新アプリを発表 トレルボルグは、新iPhoneアプリ"ISO Fits & Tolerances"(ISOはめ合い公差)を発表しました。
2011/01/12 油圧シールが"BigDog"の動きをささえています。 最先端ロボット向けの高機能シール