2010/11/01 ターコン®MF材料は食品接触材料に関するEU指令に準拠しています。
2010/08/17 食品、飲料、製薬業界向けのアプリケーション動画を新たに追加しました。
2010/07/27 オルコット® ベアリングは低速時でも摩耗が少なく良好です。 オルコット®は、船舶用に使用される直流モータ駆動システムのベアリング材として最適な軸受材の1つであると証明されました。
2010/03/17 航空機向けカタログ&エンジニアリングガイド
ニュース
2012/05/24 「スーパークールビズ・冷房温度調整」に関するご連絡ならびにお願い
2012/05/14 "TSSはインドバンガロールに 先端シーリングソリューションのための建屋を新設"
2012/03/14 オイル&ガス分野の過酷な条件下で使用されるイソラスト
プリント版
トップへ