当社では革新的で豊富なシール材質をもとに、革新的なシール製品群を提供しています。 標準的なエラストマー材料から、半導体製造向けに開発した最先端の高機能コンパウンド材料を使用した 特殊成型品やボンデッド製品はもちろんのこと、多種多様(規格品または特殊品)なサイズのOリングを提供しています。 これらの革新的なシール材料によってシール寿命を延ばし、ダウンタイムの低減や生産効率の向上に貢献しています。
当社オンラインツールで、お客様の用途に最適な材料検索が行えます。:
- 材料検索 機能は、お客様の物性要求を満たす材料、規格や標準に合致した材料を検索できます。
- 耐薬品性リスト では、半導体製造業界で使用される様々な薬品、流体、ガスに対する材料の耐性を確認することができます。
上記2機能は当社会員サイトでご使用いただけます。.
会員サイトはこちら!
材料の詳細はこちら
ニュース
2012/05/24 「スーパークールビズ・冷房温度調整」に関するご連絡ならびにお願い
2012/05/14 "TSSはインドバンガロールに 先端シーリングソリューションのための建屋を新設"
2012/03/14 オイル&ガス分野の過酷な条件下で使用されるイソラスト
プリント版
トップへ