drill
drill

駆動装置および電気機械用製品の選択

ピストンシール

ターコン® グライドリング® 油圧機器、一般機械用途、工作機械、自動車油圧。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® ステップシール® 2K PTFE+O-リング。片圧シール、耐高圧、低摩擦。O-リング併用の運動用、片圧ピストン・シール。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® バリシール® M2 PTFEジャケット+金属スプリング。低摩擦、耐化学薬品、耐低高温度用片圧シール。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® グライドリング® T PTFE+O-リング。耐高圧、低摩擦、長寿命。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active

Oリング

O-リング 一般用途。特殊サイズ、特殊材料。標準サイズ以外にも対応可能。
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - active

スクレーパ

ターコン® エクスクルーダ® 2 PTFE+O-リング。低摩擦、長寿命。O-リングを併用するダブルリップのスクレーパ。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - active Static - not active
スクレーパ DA17 ニトリルゴム。ダブルリップのスクレーパ。低コスト。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
スクレーパ DA27 スクレーパ DA27 は、両圧タイプのゴム製です。油圧用途での大径用として設計されています。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active

スライドリング® ウェアリング

オルコット® 布補強ポリエステル複合材。高荷重用。
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - not active
ターカイト® PTFE材。低荷重用。コンタミ吸収機能。
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - not active

ベアリングとブッシュ

オルコット®、ターカイト®、及び ハイモッド® ベアリング 布補強ポリエステル複合材。自己潤滑機能をもった高荷重軸受けブッシュ。
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active

ロッドシール

ターコン® バリシール® M2 PTFE+金属スプリング。低摩擦、耐低高温度。多種の流体や薬品に耐性がある片圧シール。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® ステップシール® 2K PTFE+O-リング。片圧シール、耐高圧、低摩擦。O-リング併用の運動用、片圧ピストン・シール。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® グライドリング® 油圧機器、一般機械用途、工作機械、自動車用油圧機器。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active

回転シール

ターコン® ロトグライドリング® PTFE+O-リング。低速高圧用シール。低摩擦、長寿命。O-リング併用の回転・揺動・螺旋運動シール。
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active

回転用シール

アクシャルシャフトシール 軸方向にシールする特殊オイルシール。
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - active Helix - not active Static - not active
ターコン® ロトバリシール® PTFEジャケット+金属スプリング。中速高圧用シール。低摩擦、耐低高温度。長寿命。固定フランジがシールの共回りを防ぐ。
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active
V-リング® 軸方向にシールし、低トルクで軸偏芯追従タイプの回転軸シール。フォーシェダ工場で製造。
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - active Helix - not active Static - not active
シールキャップ 金属製キャップにゴムをコーティングしたもの。フランジの代用。
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
シャフト・リペア・キット 磨耗したシャフトの修復用キット、取付け工具付き。
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - not active Helix - not active Static - not active

固定用シール

U-シール(ボンデッドシール) 金属リングとゴムを焼き付けた平ワッシャ。ネジ及びフランジ継手部分のシール。
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active