oil_refinery_1
oil_refinery_1

石油・ガス設備用シールの選択

ピストンシール

ターコン® グライドリング® 油圧機器、一般機械用途、工作機械、自動車油圧。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン®AQシール® ガス、液体分離の特殊シール。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
ターコン® AQシール® 5 ガス・液体分離の特殊シール。AQシールの高圧・高速タイプ。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
ターコン® ステップシール® 2K PTFE+O-リング。片圧シール、耐高圧、低摩擦。O-リング併用の運動用、片圧ピストン・シール。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® バリシール® M2 PTFEジャケット+金属スプリング。低摩擦、耐化学薬品、耐低高温度用片圧シール。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® グライドリング® T PTFE+O-リング。耐高圧、低摩擦、長寿命。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active

Oリング

O-リング 一般用途。特殊サイズ、特殊材料。標準サイズ以外にも対応可能。
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - active

スクレーパ

ザーコン® エクスクルーダ ® 500 ポリウレタン+O-リング。ダブルリップのスクレーパ。低摩擦、長寿命。ダブルリップのスクレーパで射出成形品は低コスト。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® エクスクルーダ® 2 PTFE+O-リング。低摩擦、長寿命。O-リングを併用するダブルリップのスクレーパ。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - active Static - not active
ターコン® エクスクルーダ® 5 PTFE+O-リング。ダブルリップのスクレーパ。低摩擦、長寿命。土木建設機械等厳しい条件に最適なスクレーパ。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - active Static - not active
ザーコン® スクレーパ DA22 ポリウレタン。ダブルリップのスクレーパ。低コスト。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
スクレーパ DA17 ニトリルゴム。ダブルリップのスクレーパ。低コスト。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
スクレーパ DA27 スクレーパ DA27 は、両圧タイプのゴム製です。油圧用途での大径用として設計されています。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active

スライドリング® ウェアリング

オルコット® 布補強ポリエステル複合材。高荷重用。
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - not active
ターカイト® PTFE材。低荷重用。コンタミ吸収機能。
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - not active

ベアリングとブッシュ

オルコット®、ターカイト®、及び ハイモッド® ベアリング 布補強ポリエステル複合材。自己潤滑機能をもった高荷重軸受けブッシュ。
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active

ロッドシール

ターコン® バリシール® M2 PTFE+金属スプリング。低摩擦、耐低高温度。多種の流体や薬品に耐性がある片圧シール。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® ステップシール® 2K PTFE+O-リング。片圧シール、耐高圧、低摩擦。O-リング併用の運動用、片圧ピストン・シール。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® グライドリング® 油圧機器、一般機械用途、工作機械、自動車用油圧機器。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active

回転用シール

ターコン® ロトグライドリング® PTFE+O-Ring。低速高圧用シール。低摩擦、長寿命。O-Ring併用の回転・揺動、螺旋運動シール。
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active
ターコン® バリリップ® PDR コンプレッサ、真空ポンプ、ギアボックス、一般機械用途。
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - active Helix - not active Static - not active

固定用シール

ターコン® バリシール® H PTFEジャケット+金属スプリング。耐化学薬品、耐温度・圧力。金属スプリングの強力シールで低圧で気密性保持。
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
ターコン® バリシール® HF PTFEジャケット+金属スプリング。フランジシール。耐化学薬品。耐温度・圧力。      極低温の-272℃まで使用可能な強力シール。
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
Turcon® Stepseal® 2K