ピストンシール
Oリング
イソラスト® パーフロロエラストマー O-リング トレルボルグ ,シール,パッキン,ベアリング,製品,油圧用シール,O-Ring,O-リング,Oリング,固定用シール,イソラスト,ISOLAST,FEP,PTFE
スライドリング® ウェアリング
ロッドシール
回転用シール
固定用シール
ニュース
2012/05/24 「スーパークールビズ・冷房温度調整」に関するご連絡ならびにお願い
2012/05/14 "TSSはインドバンガロールに 先端シーリングソリューションのための建屋を新設"
2012/03/14 オイル&ガス分野の過酷な条件下で使用されるイソラスト
プリント版
トップへ