日本 トレルボルグ シーリング ソリューションズ 株式会社は、40年以上に渡り、海洋機器産業にシール部品の技術サポートを行い、効率的なベアリング、シーリングシステムを提供してきました。 私たちのオルコット・マリン製品ポートフォリオには、多くのタイプの構造補強複合材ベアリングがあります。これらのベアリング材は、船尾チューブやハッチ・スライド・パッド、デッキ上機械で使用されています。 オルコットは、米国船級協会をはじめ、中国、ドイツ、インド、イタリア、日本、韓国、NK、ロイズ船級協会で承認を得ています。
オルコット製品に関する詳細は
www.orkotmarine.com
ニュース
2012/05/24 「スーパークールビズ・冷房温度調整」に関するご連絡ならびにお願い
2012/05/14 "TSSはインドバンガロールに 先端シーリングソリューションのための建屋を新設"
2012/03/14 オイル&ガス分野の過酷な条件下で使用されるイソラスト
プリント版
トップへ