規格とクリーン性が最重要
食品、飲料、製薬ラインのシール環境は、あらゆる産業を通じて 最も過酷な使用条件が求められます。 シール損傷は、汚染や生産ライン停止へとつながる危険があるため、エラストマーや樹脂などの 材料は定置洗浄(CIP)や定置滅菌(SIP)を始め、多様な処理媒体への耐性が要求されます。 また、FDA, 3-A, NSF 、USPなど準拠が求められる国内・国際規格は増える一方です。
過酷な用途向けに開発された材料
当社は何十年にも亘る経験、そして世界各国の大手装置メーカー様やエンドユーザー様 の協力によって、この分野に特化した材料ラインアップを開発しました。 トレルボルグ シーリング ソリューションズは、その性能を長期に亘って維持するシール方法を提供するべく、 それぞれの用途に最適なコンパウンド の研究開発に多大の投資を行ってきました。 そして標準的なエラストマーからFFKMイソラスト®やターコン®、独自開発のPTFE系コンパウンドまで、様々な材料を市場に投入してきました。
Download the MATERIAL COMPARISON TABLE (PDF, 52 KB)
すべての主要規格に準拠
トレルボルグ シーリング ソリューションズの材料は すべての主要規格{フッ素樹脂に関するFDA21 CFR177.1550、エラストマーに関する FDA 21 CFR 177.2600 、3-A, USP クラスVI, NSF、細胞毒性規制 (USP 87)など}に適合することを最重視しています。
主な材料として次のものがあります:
- サニタリー用の EPDM シール材料
- FKM で得られる優れた性能
- 高性能材料シリーズ レジフロー™ 500
- イソラスト® パーフロロエラストマー : 究極のエラストマーシール
- ターコン® : 無敵のPTFE系シール材料
- シリコン
- NBR
- ザーコン® Z80 & Z2221
動物由来成分(ADI)を含まない
動物由来成分(Animal Derived Ingredients、ADI)は、BSEなどの発祥原因 になる危険があるため、人間が摂取する製品の生産用途では使用できません。 シール材料の成分や加工助剤にADIが含まれる場合がありますが、 トレルボルグ シーリング ソリューションズでは、幅広い材料ラインアップ全てを調査し、 現在では、ADIゼロ製品・材料を提供する事ができます。
ニュース
プリント版
トップへ