tetrapak_bottom_forming
tetrapak_bottom_forming

過酷な洗浄方法に耐える

シール寿命を縮める腐食性化学物質

現在、自動CIP(定置洗浄)とSIP(定置滅菌)が製造システム最良の 洗浄方法といわれています。これらの洗浄方法は、安全性、効率性を高め、 毒物汚染の防止を確実にしてプロセスの再汚染リスクを最小限にしますが、 複雑な組織の薬品を使用するため、特に荷重や圧力がかかる環境では、 エラストマーシールを急速に劣化させることがあります。 150℃までに達する温度・蒸気殺菌においては、シールの劣化はさらに顕著です。

CIPついてはこちらをクリック

当社の研究結果についてはこちらをクリック


規格に準拠し、費用対効果の高い解決方法を提案

システム媒体や洗浄剤の薬品に適したシール材料を選択することにより、 定期メンテナンスの間隔と生産収率を最大化することができます。 当社では、お客様特有の要求を踏まえた上で、すべての主要規格に準拠し、 費用対効果が高く、なおかつほぼすべての洗浄方法に耐えることが実証されている ソリューションを提供します

材料の種類は、下記からお選びいただけます: