食品、飲料、製薬産業などのアプリケーションにおける深い知識が トレルボルグ シーリング ソリューションズの強みになっています。 当社がこれからの業界での指導的地位を占めているのも、標準製品、 特殊設計品を含めて数千件にも及ぶプロジェクトの成功によるものです。
次の食品、飲料、医薬、医療用途向けソリューションをご覧ください。
- ミックスプルーフバルブ 使用によりシステムの生産性を最大化
- フランジガスケット に最適なシール材
- 優れた耐薬品性を持つ クイックカップリング
- 安全弁 にメリットをもたらす接合部分
- ターコン ®バリシール ®ハイクリーンが 充填機 の汚染を防止
- 独自開発の引き込み式 タンクスプレーシステム に採用されたシール設計
- ターコン® MFを使用したステップシール® により コーヒーマシーン を改良
- FlexiMold™ O-リングを使用した 遠心分離機ハウジング のシール
ニュース
2012/05/24 「スーパークールビズ・冷房温度調整」に関するご連絡ならびにお願い
2012/05/14 "TSSはインドバンガロールに 先端シーリングソリューションのための建屋を新設"
2012/03/14 オイル&ガス分野の過酷な条件下で使用されるイソラスト
プリント版
トップへ