valve_tuchenhagen
valve_tuchenhagen

製品案内

ピストンシール

ターコン® グライドリング® 油圧機器、一般機械用途、工作機械、自動車油圧。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® ダブル・デルタ® PTFE+O-リング。Milスタンダードに適合。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® ステップシール® 2K PTFE+O-リング。片圧シール、耐高圧、低摩擦。O-リング併用の運動用、片圧ピストン・シール。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® バリシール® M2 PTFEジャケット+金属スプリング。低摩擦、耐化学薬品、耐低高温度用片圧シール。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active

Oリング

FEP O-リング フッ素ポリマー被膜のO-リング。低摩擦、耐蝕性。
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
イソラスト® パーフロロエラストマー O-リング トレルボルグ ,シール,パッキン,ベアリング,製品,油圧用シール,O-Ring,O-リング,Oリング,固定用シール,イソラスト,ISOLAST,FEP,PTFE
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
O-リング 一般用途。特殊サイズ、特殊材料。標準サイズ以外にも対応可能。
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - active
PTFE O-リング 耐化学薬品性のO-リング。
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active

スライドリング® ウェアリング

オルコット® 布補強ポリエステル複合材。高荷重用。
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - not active
ハイモッド® ポリアミド、ポリアセタール材。中荷重用。金属ベアリングでは使用できない水中・薬品等に最適。
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - not active
ターカイト® PTFE材。低荷重用。コンタミ吸収機能。
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - not active

ベアリングとブッシュ

ターカイト®-B スライドウェイ® PTFE材。工作機械摺動面等の低摩擦リニアベアリング。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active

ロッドシール

ターコン® バリシール® W PTFE+金属スプリング。耐化学薬品、耐低高温度。低摩擦で締め代範囲が広く締め付け力が安定。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® バリシール® M2 PTFE+金属スプリング。低摩擦、耐低高温度。多種の流体や薬品に耐性がある片圧シール。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® ステップシール® 2K PTFE+O-リング。片圧シール、耐高圧、低摩擦。O-リング併用の運動用、片圧ピストン・シール。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® グライドリング® 油圧機器、一般機械用途、工作機械、自動車用油圧機器。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® グライドリング® T PTFE+O-リング。耐高圧、低摩擦、長寿命。O-リング併用の運動用の両圧ロッド・シール。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active

回転用シール

ターコン® ロトバリシール® PTFEジャケット+金属スプリング。中速高圧用シール。低摩擦、耐低高温度。長寿命。固定フランジがシールの共回りを防ぐ。
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active
ターコン® ロトグライドリング® PTFE+O-Ring。低速高圧用シール。低摩擦、長寿命。O-Ring併用の回転・揺動、螺旋運動シール。
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active
V-リング® 軸方向にシールし、低トルクで軸偏芯追従タイプの回転軸シール。フォーシェダ工場で製造。
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - active Helix - not active Static - not active
シャフト・リペア・キット 磨耗したシャフトの修復用キット、取付け工具付き。
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® バリリップ® PDR コンプレッサ、真空ポンプ、ギアボックス、一般機械用途。
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - active Helix - not active Static - not active

固定用シール

カントシール 多目的、一般用途の固定用シール。主にフランジ(SAE)、カバーに使われます。
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
バックアップリング 各種材料、形状、カスタム設計に対応するリング。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
バックアップリング(凹面) 凹型の耐高圧性バックアップリング。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
ウィルスリング®C 過酷条件のフランジ用一般用途C-Ring
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
U-シール(ボンデッドシール) 金属リングとゴムを焼き付けた平ワッシャ。ネジ及びフランジ継手部分のシール。
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
ウィルスリング® O 過酷条件のフランジ用一般用途O-リング
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
ターコン® バリシール® H PTFEジャケット+金属スプリング。耐化学薬品、耐温度・圧力。金属スプリングの強力シールで低圧で気密性保持。
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
ターコン® バリシール® HF PTFEジャケット+金属スプリング。フランジシール。耐化学薬品。耐温度・圧力。      極低温の-272℃まで使用可能な強力シール。
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
ニューマシール® 化学工業、一般、機械用アプリケーション
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active

注文製品

カスタム設計ゴム製品 各種ゴム、プラスチック材料に高精度で対応可能。
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - active
ベントシール バッテリ-、変速機及びギアボックス用の通気弁。
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active