blue_car
blue_car

技術力

vff

当社は、世界各国に展開したR&Dおよび製造拠点において、 自動車メーカー向け新素材・新製品の開発を行っています。

自動車向け製品は、デンマーク、イタリア、マルタ、ポーランド、英国、メキシコ、ブラジル、 米国、およびアジアの各地で生産されています。

写真は、トレルボルグ シーリング ソリューションズ マルタの自動検査装置です。

Automotive capabilities

供給のリーダー

Tier-1およびTier-2メーーカーへのリーディングサプライヤーとして、 当社は設計をはじめ車両開発の初期段階から最終組立、更にはアフターサービスの段階まで関わっています。 設計には客先別のCADシステム、高速プロトタイピング、 有限要素法(FEA)など先進的なツールを導入しています。

各地の物流センターからの供給には、サブアセンブリー方式と直接ラインフィードを併用しています。

写真はトレルボルグ スケガでの品質管理の様子です。

ゼロディフェクト

当社では、ZD(無欠点)運動を推進しており、ISO9001:2000認証事業場のほか、 多くの製造拠点がTS16949およびVDA6.1規格に準拠しており、品質管理態勢は万全です。