landing_gear
landing_gear

航空宇宙製品の選択

MIL 規格用溝寸法

O-リング 特殊サイズ、特殊材料。標準サイズ以外にも対応可能。
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - active
バックアップリング 各種材料、形状、カスタム設計に対応するリング。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® ダブルデルタ® Ⅱ PTFE+O-リング。Milスタンダードに適合。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® バリシール® M2 PTFEジャケット+金属スプリング。低摩擦、耐化学薬品、耐低高温度用片圧シール。
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active
バックアップリング 各種材料、形状、カスタム設計に対応するリング。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
ターコン® バリシール® W PTFEジャケット+低荷重金属スプリング。低摩擦、耐化学薬品、耐低高温度。圧力スイッチ等、許容摩擦抵抗が低い用途向け。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® AQシール® 5 ガス・液体分離の特殊シール。AQシールの高圧・高速タイプ。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® ハットシール® Ⅱ PTFE+ゴム、PTFE&エラストマーコンタクト。ロッド用のみ。低圧時でも有効なコントロール性と動的性能を維持。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® T-シール ゴム+PTFEバックアップ、エラストマーコンタクト。ピストン及びロッド用シール。耐シール。溝内での回転やねじれが無い。固定用シールにお薦め。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active

MIL 規格用溝寸法 ロッド&ピストン用

ターコン® グライドリング® 油圧機器、一般機械用途、工作機械、自動車油圧。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® ステップシール® K PTFE+O-リング。片圧シール、耐高圧、低摩擦。O-リング併用の運動用、片圧ピストン・シール。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
ターコン® デュアル ピストンリング PTFE+ステンレススプリング。ピストン用。低摩擦、長寿命。MIL-G-5514準拠のシリンダー内径に対応。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active

その他

U-シール(ボンデッドシール) 金属リングとゴムを焼き付けた平ワッシャ。ネジ及びフランジ継手部分のシール。
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active

スクレーパーとエクスクルーダ

スライドリング及びブッシュ

ブッシュ 布補強ポリエステル複合材。自己潤滑機能をもった高荷重軸受けブッシュ。
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - active Helix - active Static - not active

回転シール

ラジアルオイルシール 標準サイズ・特殊サイズにも対応可能。スピンドルやシャフトの軸シール。長寿命。
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - active Helix - not active Static - not active
ターコン® ロトグライドリング® PTFE+O-リング。低速高圧用シール。低摩擦、長寿命。O-リング併用の回転・揺動・螺旋運動シール。
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active

固定シール

ターコン® バリシール® HF PTFEジャケット+金属スプリング。フランジシール。耐化学薬品。耐温度・圧力。極低温の-272℃まで使用可能な強力シール。
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
ターコン® ウェッジパック® PTFE+ゴム、エラストマーコンタクト。はみ出し、回転防止のコントロール性が抜群。   すき間が大きい用途で使用可能なシール。
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
ウィルスリング® 過酷条件のフランジ用一般用途O-Ring
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active