E-カタログ は、製品番号、シールタイプによってシールを検索して見積依頼ができます。
今後、市場で重要性が高まるポリウレタン材を自社内で開発出来る体制を整えました。現在は、次の様な事ができます。
研究部門にはポリウレタンの開発に必要とする装置とテスト用の射出成型機を有し試作用、量産用のどちらも実際の成型が可能です。新素材の開発は、自社内で行い、剛性、ヤング率、はみ出し耐性、高温および低温時の性能、耐薬品性の性能向上を研究しています。FEM解析にストレス/ストレインカーブの計算を入れておりますが、これにより、シール性能を確実にシュミレートすることができます。以上の解析で、一片の材料から、最適な材料が導き出せます。
プリント版