当社では、新素材や新製品の開発を行う為、最先端の研究開発センターがあります。 また、イングランド、デンマーク、マルタ、ドイツ、中国、日本、アメリカにある優れた7つのセンターは、材料と製品開発のプログラムに従事しています。 世界各地のパートナー企業と密接に連携することで、お客様に最適なシーリングソリューションを提供しています。
独自のブランド素材
当社では、PTFE(4フッ化エチレン樹脂)、熱可塑性技術、および温度範囲が-254℃から+325℃の使用環境で機能するよう開発された、 多くの高機能ポリマーなどを基に2,000種類以上のシール材質データベースを構築しております。
標準的な使用環境ももちろん、厳しい使用環境や安全性が要求されるような環境下であっても機能する新素材開発を継続して行い、業界をリードしております。
独自開発素材
イソラスト®、ターコン®、ターカイト®、ザーコン®、オルコット®、ハイモッド®などです。
当社の製品
は、AQ-Seal® 、ダブルデルタ® 、グライドリング® 、ステップシール®、バリシール® 、ウィルスリング®(金属製のO-リング)、特殊設計品などです。
当社の試験設備
社内の最新試験設備では、材料や製品の詳細な試験を実施し、日々高まる厳しい要求基準に対応し、潤滑油選定の失敗やシール不具合のリスクを減らすテストプログラムで評価を行うことが可能となっております。 当社の開発・試験設備は、ECやEPAで定められている環境規制に準拠しております。
ニュース
2012/05/24 「スーパークールビズ・冷房温度調整」に関するご連絡ならびにお願い
2012/05/14 "TSSはインドバンガロールに 先端シーリングソリューションのための建屋を新設"
2012/03/14 オイル&ガス分野の過酷な条件下で使用されるイソラスト
プリント版
トップへ