トレルボルグシーリングソリューションズは全世界に戦略的に配置した 23の製造拠点を持っています。 ターコン®やザーコン®等の独自ブランド材料、革新的パーフロロエラストマー材料:イソラスト®、 シール市場で評価の高いオルコット®やターカイト®等のベアリングを、それぞれ特化した工場で製造しています。
当社ではシール産業において史上に残る下記のトップブランドを持っています。:
- アメリカンバリシール: ターコン®(改質PTFE)+金属スプリングシール
- ダウティシール: 高機能エラストマーシール製品
- フォーシェダ: V-リング®やカセットシール等の回転シール
- インパーヴィア: 航空機産業用向けシール製品
- オルコット: ベアリング用複合樹脂材料
- パーマーシェナード: 繊維補強材料を使用したダイアフラム
- ポリパック: ヘビーディユーティ用油圧シール
- ノルデックス: 革新的な油圧・空圧用ポリウレタンシール
- シャンバン: ターコン®(改質PTFE)などの樹脂製シールステム
- シルコファブ: 加熱処理を施したシリコンゴム製ガスケットや成型品
- スケガ: 高性能Oリング、特殊設計シール
- ステファ: 高機能オイルシール
- ウィルス:ウィルス®リングやターコン®バリシールやPDR等の回転シャフトシール
ニュース
2012/05/24 「スーパークールビズ・冷房温度調整」に関するご連絡ならびにお願い
2012/05/14 "TSSはインドバンガロールに 先端シーリングソリューションのための建屋を新設"
2012/03/14 オイル&ガス分野の過酷な条件下で使用されるイソラスト
プリント版
トップへ