Home  
           percorso: Società / Ricerca & Sviluppo / Test / Banco Prova Trazione    
TSS Italia Spa
Gruppo TSS
TSS Missione + Visione
Gruppo Trelleborg
Ricerca & Sviluppo
 Sviluppo Poliuretano
 Laboratorio Polimeri
 Sviluppo PTFE
 Sviluppo Prodotto
 Test
  
Banco Prova Raschiatori
  
Banco Prova Automotive
  
Test a Bassa Temperatura
  
Test Durata Paraolio
  
Banco Prova Tenute Rotanti
  
Banco Prova Tenute Stelo
 
Banco Prova Trazione
Qualità
Capacità Produttive
Management
Nel Mondo

Catalogo elettronico - Ricerca per più di 100.000 articoli e la possibilità di richiedere quotazioni on-line.




Generale: Banco prova per la determinazione dei valori di carico di rottura o elongazione di campioni di specifici materiali, caratterizzati da particolari valori di elongazione e stress.
Potrebbe anche essere usato, per esempio, per determinare le forze di frizione esistenti sulla superficie di contatto fra guarnizione e cilindro (i cilindri non sono funzionanti durante questo test).


Dati Tecnici

  • VELOCITA' STELO  0 - 0,1 m/s
  • PRESSIONE 0 - 50 MPa
  • CORSA  500 mm
  • FORZA DI SMORZAMENTO 10 kN

Parametri Misurati

  • FRIZIONE
  • CORSA
  • VELOCITA' STELO

 
User name

 

Password


 
Nuova registrazione
Vantaggi della registrazione
Hai dimenticato la Password?