Stampa Chiudi

Servizio

Servizio

NOUVO e MIGLIORATO: il calcolatore dell'O-Ring di Trelleborg Sealing Solution

Questa nuova versione è in grado di calcolare oltre alle dimensioni, anche le misure e il numero di articolo di Trelleborg Sealing Solutions.

Semplice e veloce da usare, questo software innovativo ti darà la possibilità di calcolare le dimensioni dell'O-Ring attraverso il semplice inserimento delle specifiche di istallazione per la tua applicazione. Inoltre la nuova versione del calcolatore di O-Ring di Trelleborg Sealing Solutions ti consiglia le misure di O-Ring corrispondenti con il numero di articolo, in modo da metterti in condizione di scegliere il pezzo di cui hai bisogno.

This is flash based software.
For iOS (iPhone/iPad) and Adroid users we offer a corresponding O-Ring app.
Simply search for Trelleborg in the app store and in Google Play.

You need to be logged in to see the O-Ring Calculation software.

il nuovo software migliora le funzioni:

  • Pulsante ISO Quick search - questa funzione innovativa può calcolare la vostra richiesta in meno di 10 secondi. Dopo aver introdotto il diametro dello stelo/albero, riceverai un'indicazione dell'O-Ring applicabile in base allo standard ISO 3601-1 mentre la sede del tuo O-Ring viene calcolata in base alle prescrizioni ISO 3601-2.
  • Pulsante di ricerca - questa funzione offre una selezione di dimensioni nominali di O-Ring in base ai seguenti standard nazionali e internazionali: ISO 3601-1, AS568C (UE), JIS B 2401 (Giappone) NFT 47-501 (Francia), SMS 1586 (Svezia).
  • ISO 286-2
  • Più gruppi di materiale preselezionati disponibili.
  • Nuove tolleranze di O-Ring secondo ISO 3601-1 Classe B.
  • Nueva ecuación para el cálculo de reducción de la sección transversal
  • Nuova equazione per il calcolo della riduzione della sezione a croce dell'O-Ring causata dall'elongazione del diametro interno della tenuta.

Inoltre, il nostro Calcolatore dell'O-Ring continua ad offrire le seguenti funzioni:

  • I seguenti tipi di installazione sono contemplati da questo programma– tenuta assiale, tenuta radiale interna e esterna
  • Il programma offre anche valori preselezionati comprese raccomandazioni adattabili in aggiunta ai valori dimensionali specificati dall'utilizzatore.
  • Hai l'opziozione di aggiungere i tuoi commenti con il nome del cliente o le informazioni specifiche per il progetto.
  • I risultati del calcolo, i piani generati e i dati introdotti, si possono vedere facilmente nell'applicazione stampati in PDF o puoi inviarli per posta elettronica.
  • Se si introducono dati erronei e deviazioni rispetto alle nostre raccamandazioni di progetto, apparirà un messaggio di avvertimento.
  • L'introduzione di temperature in relazione ai gruppi di elastomeri preselezionati, tiene conto di possibili cambiamenti della sezione trasversale. Il coefficiente lineare di espansione termica viene programmato o può essere introdotto individualmente.
  • Le raccomandazioni di progetto in relazioni ai risultati di calcolo, si possono ottenere cliccando sul pulsante interattivo

La tua opinione è per noi molto importante

Speriamo che il programma di calcolo dell'O-Ring di Trelleborg Sealing Solutions soddisfi le sue richieste. Per notizie o commenti ti preghiamo di contattarci.