Catalogo online
Dai un'occhiata al nostro NUOVO E AGGIORNATO Catalogo Online dove potrai cercare le nostre guarnizioni per codice, caratteristiche e certificazioni. Richiedi una quotazione online!
GoIn una soluzione di tenuta statica non c'è movimento tra kle superfici di tenuta e tra la superficie di tenuta e la superficie di contatto.
La soluzione di tenuta statica più usata è l'
O-Ring , ma oltre a questa, Trelleborg Sealing Solutions offre una un'intera gamma di prodotti specifici per applicazioni statiche. la gamma include le nostre tenute statiche brevettate,
Wills Rings® , ideali per l'uso a temperature e pressioni estreme.
potenzialmente resistenti a tutti i media, le tenute in
Turcon® in materiale PTFE sono offerte per stare in contatto con agenti chimici aggressivi. Inoltre c'è l'
Airseal gonfiabile, adatto per per tenere le porte e le finestre, specialmente nelle applicazioni chimiche e i semiconduttori.
Versione stampa
torna all'inizio della pagina