Catalogo online
Dai un'occhiata al nostro NUOVO E AGGIORNATO Catalogo Online dove potrai cercare le nostre guarnizioni per codice, caratteristiche e certificazioni. Richiedi una quotazione online!
Go
O-Ring metallici Wills Rings®
I Wills Rings® O sono O-Ring metallici per applicazioni statiche assiali, offrono un funzionamento sicuro per un ampio raggio di temperature, con gas e liquidi. Pressioni estreme e vuoto possono essere sigillate con i Wills Rings® O. Altre caratteristiche dei Wills Rings® sono una lunga vita ed una elevata resistenza alla corrosione. Disponibili pressurizzati e non, solidi, vuoti, in acciaio dolce o inossidabile, rame & Inconel® 600. Gli anelli possono essere rivestiti con argento, nickel o PTFE.
Gamma applicativa
Dettagli tecnici
| Ø Range | Static Pressure | Temp Range | Velocity |
|---|---|---|---|
| 8 - 3000 mm | 1000 MPa | fino a +850°C | - |
| .315˝ - 118˝ | 145000 psi | fino a +1500°F | - |
Versione stampa
torna all'inizio della pagina