no-flash silicone tubing and hose
no-flash silicone tubing and hose

Tubazioni in silicone per le bioscienze e le industrie di processo

Silicone tubing and hose

Prodotti in silicone per il settore medico USP Class VI

Trelleborg Sealing Solutions produce un'intera linea di prodotti insilicone per applicazioni mediche e agroalimentari per le bioscienze e le industrie di processo per incontrare la domanda della Farmacopea USA(USP) Class VI standard. Sono compresi tubi in silicone ultra-pure e tubazioni (standard, customizzate, pompa peristaltica, color-stripe, intrecciati, platinati e perossidati) e pezzi riustilizzabili, così come dispositivi di validazione, profili estrusi e assemblati lavorati. Questi prodotti in silicone, sono compatibili con temperature estreme, vapore e agenti chimici aggressivi collegati ai regimi Sterilization-in-Place (SIP) e alla Clean-in-Place (CIP)

Applicazioni

Le applicazioni supportate includono le pompe per l'alimentazione, l'equipaggiamento dispensatore di medicinali, cateteri, equipagggiamento diagnostico, tubi trasferitori di fluidi usa e getta e assemblati, guarnizioni di filtro, macchine per dialisi e equipaggiamento di processo. Sono altresì disponibili Lo stampaggio a iniezione (LIM) di prodotti in silicone per l'ortopedica fino ai collegamenti LIM ‘Y’ e ‘T’ con tubi in silicone per il mercato delle biotecnologie .

Gamma completa di materiali

I nostri tubi flessibili, così come gli equipaggiamenti e accessori, sono disponibili in un'ampia gamma di materiali: Acciaio inossidabile (304, 316 and 316 EP), Brass, Acciaio carboniol, PTFE Encap, Epoxy ctd. Steel, Polisulfone, Hastaloy®, PVDF, Monel™, Polipropilene, Delrin®, silicone e PTFE solido. I nostri tubi flessibili possono essere forniti sia all'ingrosso che tagliati alla giusta lunghezza e testati a pressione.

Produzione pulita

Produciamo i nostri prodotti in silicone in un ambiente controllato equivalente alle condizioni class 100,000con monitoraggio costante a temperatura ambiente, dell'umidità e del particolato,. Lo stabilimento di Hudson, Massachusetts segue i Good Manufacturing Standards come prestabiliti dalla US Food and drugs Administration (FDA) e conformemente agli standard di qualità AS9100 ISO9001-2008. E' altresì registrato con l'FDA e sottosta agli audit da parte di clienti chiave per mantenere le certificazioni

I tubi in silicone di Trelleborg Sealing Solutions includono:

  • PharmaSil® Sanitary Hose-

    • Tubi Chirurgici
    • Tubi Medici
    • Tubazione per pompa peristaltica
    • Tubi Food & Beverage , con FDA Food-Grade
    • 3A, NSF, USP Class VI Tubin
    • Platinum-Cured Single-Ply intrecciato in Poliestere
    • Platinum-Cured Double-Ply intrecciato in Poliestere
    • Platinum-Cured Four-Ply rinforzato
    • Platinum-Cured Monofilamento in poliestere
    • Platinum-Cured Four-Ply Fabric & SS Wire
    • Platinum-Cured Four-Ply Fabric & SS Wire rinforzato con Convoluted OD
    • Acciaio inossidabile Intrecciato Smooth-Bore in PTFE
    • 304 Stainless Steel Braided Convoluted PTFE
    • Blue Polipropilene Intrecciato Convoluted PTFE
    • Rubber Covered Smooth Bore PTFE
    • Tubi in Silicone di prim'ordine

      • Platinum-Cured Single Lumen USP Class VI FDA Masterfile

  • Neutrasil® Peroxide-Cured Sanitary Hose
  • PharmElast™ fogli in Silicone
  • PharmaLim® Liquid Silicone fittings stampati a iniezione (LIM)
  • Stoppers, Guarnizioni in silicone, Stampaggio e assemblaggio

Per maggiori informazioni sui tubi in silicone e flessibili contatti la sua divisione commerciale più vicina

Scaricare

Seleziona per aprire

SF Medical

(English) PDF 727KB

Seguici