Catalogo online
Dai un'occhiata al nostro NUOVO E AGGIORNATO Catalogo Online dove potrai cercare le nostre guarnizioni per codice, caratteristiche e certificazioni. Richiedi una quotazione online!
GoTrelleborg Sealing Solutions fornisce un grande numero di tenute, anelli guida e raschiatori progettatti appositamente per applicazioni pneumatiche, dove valvole e cilindri vengono attivate dall'aria. essi operano inapplicazioni dinamiche, spesso ad alte velocità, generalmente conmovimenti rotanti e reciproci.Inoltre , quando non èp disponibile un prodotto standard, possono essere sviluppate soluzioni customizzate.
I prodotti per le tenute pneumatiche sono prodotte con materiali ottimizzati compreso lo Zurcon® poliuretano e Turcon® in materiale PTFE. Zurcon® fornisce una resistenza eccezionale all'usura, all'abrasione e alla rottura . Mostra inoltre una logevità soprendente e una grande elongazione alla rottura e un'eccellente elasticità. Turcon® ha il vantaggio di non produrre effetti aderenza-scivolamento (stick-slip) e di avere eccellenti caratteristiche di frizionee alta resistenza. all'usura
Versione stampa
torna all'inizio della pagina