no-flash o-rings
no-flash o-rings

O-Rings

Trelleborg Sealing Solutions offre una vasta gamma di soluzioni di tenuta efficaci e economiche. Ogni misuta di O-Ring è disponibile (in metri o pollici, standard o costumizzata), compresi gli O-Rings giganti usando il processo Fleximold™

Inoltre, una vasta scelta di materiale sia per applicazioni standard che speciali, fanno sì che l'O-Ring possa essere applicato con tutti gli agenti sia liquidi che gassosi. La selezione comprende i materiali in EPDM, FKM, NBR, HNBR e i nostri brevetti FFKM, Isolast®. Prodotti speciali sono altresì disponibili come gli O-Ring in PTFE con materialeTurcon® e O-Ring metallici Wills Rings® .

O-Ring Impieghi vari
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - active
O-Ring in FEP Industria chimica, Fluidi aggressivi
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
O-Ring in Isolast® Perfluoroelastomero Industria chimica, Fluidi aggressivi
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
O-Ring in PTFE Industria chimica, Fluidi aggressivi
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active

Looking for a specific material?


To select the optimum material for your application use our online tools:

  • Material search allows you to identify compounds that meet specific property requirements and those that comply to specific approvals or standards.
  • Chemical compatibility check allows you to find the level of resistance of material groups to a broad range of media, both fluids or gases including those used within semiconductor manufacturing.

Cataloghi

O-Ring Metrico

Seleziona per aprire

O-Rings & Back-up Rings metric

(English) PDF 3870KB

O型密封圈

(CN Simplified) PDF 6039KB

O-kroužky

(Czech) PDF 1224KB

Joints toriques

(Français) PDF 2327KB

O-Ring

(Deutsch) PDF 1725KB

O-Ringi

(Polish) PDF 10305KB

Juntas Tóricas

(Español) PDF 2457KB

O-Ring Pollici

Seleziona per aprire

O-Ring Inch

(English) PDF 1911KB

Seguici