Catalogo online
Dai un'occhiata al nostro NUOVO E AGGIORNATO Catalogo Online dove potrai cercare le nostre guarnizioni per codice, caratteristiche e certificazioni. Richiedi una quotazione online!
Go
O-Ring in PTFE
Per applicazioni statiche o tipo flangia. Vantaggi: resistente a quasi tutte le sostanze chimiche ed a temperature elevate. Disponibile in ogni dimensione richiesta.
Catalogo elettronico (metric) Catalogo elettronico (inch)
Gamma applicativa
Dettagli tecnici
| Ø Range | Static Pressure | Temp Range | Velocity |
|---|---|---|---|
| 0.5 - 1000 mm | 40 MPa | -200°C +260°C | - |
| .020˝ - 39˝ | 5800 psi | -325°F +500°F | - |
Versione stampa
torna all'inizio della pagina