no-flash o-rings
no-flash o-rings

O-Ring in FEP

O-Ring prodotto in silicone o fluorocarbonio con una guaina in FEP senza saldatura. Queste guarnizioni sono in grado di risolvere i problemi di tenuta grazie alla loro resistenza chimica, unita alle buone proprietà elastiche e ad un basso attrito. Conforme alla ISO 3601, AS 568 A, BS 1806 e BS 4518 e ad altre norme, che comprendono anche le sezioni cave e quadrate. Disponibile sia in dimensioni metriche che in pollici.

Catalogo elettronico (metric) Catalogo elettronico (inch)

Gamma applicativa
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active

Dettagli tecnici

Ø RangeStatic PressureTemp RangeVelocity
da 7.7 mm25 MPa-60°C +200°C-
da .300˝3625 psi-75°F +390°F-

Cataloghi

O-Ring Metrico

Seleziona per aprire

O-Rings & Back-up Rings metric

(English) PDF 3870KB

O型密封圈

(CN Simplified) PDF 6039KB

O-kroužky

(Czech) PDF 1224KB

Joints toriques

(Français) PDF 2327KB

O-Ring

(Deutsch) PDF 1725KB

O-Ringi

(Polish) PDF 10305KB

Juntas Tóricas

(Español) PDF 2457KB

O-Ring Pollici

Seleziona per aprire

O-Ring Inch

(English) PDF 1911KB

CAD Download

Servizio CAD

solo per utenti registrati Login Registrati adesso

Seguici