Mechanical Face Seals Catalog
PDF 1190KBCatalogo online
Dai un'occhiata al nostro NUOVO E AGGIORNATO Catalogo Online dove potrai cercare le nostre guarnizioni per codice, caratteristiche e certificazioni. Richiedi una quotazione online!
GoLe tenute meccaniche frontali o tenute per applicazioni pesanti sono state specificamente progettate per applicazioni rotanti in contesti molto difficili che richiedono enorme resistenza all'usura nei casi maggiormente abrasivi. Una Tenuta meccanica frontale è altresì conosciuta come
Tenuta per applicazioni pesanti, Face Seal, Lifetime Seal, Floating Seal, Duo Cone Seal e Toric Seal ,
Mechanische Laufwerkdichtungen (tedesco),
Механични Челни Уплътнения (bulgaro),
机械端面密封件 (Cinese),
Mekaniske aksialtætninger (Danese),
Mekaaninen otsatiiviste (Finnish),
Joints d'Etanchéité Axiaux (francese),
Mechaniczne Uszczelnienie Czołowe (Polish),
Juntas espejo (Spanish),
Mekaniska Glidringstätningar (Swedish).
Ordina le tenute meccaniche frontali online!
Ci sono due differenti tipi di tenute meccaniche frontali:
- IlTipo DO è la forma più comune di O-Ring come tenuta secondaria
- Type DF ha un elestomero con una sezione trasversale a forma di rombo usato come tenuta secondaria anziché un O-Ring
Entrambi i tipi consistono di due anelli metallici identici sovrapposti montati faccia a faccia in due alloggiamenti separati. Gli anelli metallici sono centrati nei loro alloggiamenti mediante un O-Ring o attraverso un elastomero con una sezione trasversale a forma di rombo. Una metà dell'anello metallico rimane ferma nell'alloggiamento mentre l'altra metà ruota con la sua contro-faccia.
Applicazioni
Le tenute frontali meccaniche sono prevalentemente utilizzate per sigillare i cuscinetti nei macchinari da costruzione o in impianti di produzione operanti sotto condizioni estremamente difficili e soggette ad usura estrema.
Tra le varie applicazioni:
- Veicoli a motore, such come gli scavoatori o i bulldozers
- Sistemi trasportatori
- Camion pesanti
- Assi
- Macchine perforatrici di tunnel
- macchine agricole
- Macchine da miniera
Le tenute frontali meccaniche vengono utilizzate in scatole di velocità, mixer, agitatori, centrali eoliche e in altre applicazioni con condizioni simili o dove si richiede un ciclo di vita lungo senza manutenzione.
per maggiori informazioni sulle tenute frontali meccaniche, compresi istruzioni per il progetto e l'installazione, pezzo e numero di articolo e informazioni sul materiale,
scarica ora il nostro catalogo di tenute frontali meccaniche
Versione stampa
torna all'inizio della pagina