Tenute Meccaniche Frontali
Le tenute meccaniche frontali o tenute per applicazioni pesanti sono state specificamente progettate per applicazioni rotanti in contesti critici dove resistono ad elevati livelli di usura e evitano l'ingresso di agenti abrasivi esterni. Le Tenute Meccaniche Frontali sono anche conosciute comeTenute per applicazioni Pesanti, Tenute Frontali, Lifetime Seal, Floating Seal, Duo Cone Seal, Toric Seal ,
Mechanische Laufwerkdichtungen
(German),
Механични Челни Уплътнения
(Bulgarian),
机械端面密封件
(Chinese),
Mekaniske aksialtætninger
(Danish),
Mekaaninen otsatiiviste
(Finnish),
Joints d’Etanchéité Axiaux
(French),
Mechaniczne Uszczelnienie Czołowe
(Polish),
Juntas espejo
(Spanish),
Mekaniska Glidringstätningar
(Swedish).
Ci sonodue differenti tipologie di Tenute Meccaniche Frontali/ Tenute per Applicazioni Pesanti:
- Tipo DO é il più comune; ha un O-Ring come elemento secondario di tenuta
- Tipo DF utilizza un elastomero con sezione trasversale a forma di rombo come elemento secondario di tenuta anzichè un O-Ring
Entrambi le tipologie consistono di due anelli metallici identici sovrapposti e montati faccia a faccia in due cave separate. Gli anelli metallici sono centrati nelle loro sedi mediante un O-Ring o attraverso un elastomero con sezione trasversale, a forma di rombo. Una metà dell'anello metallico rimane ferma nella sede, mentre l'altra metà ruota con la sua contro-faccia.
Applicazioni
Le tenute frontali meccaniche sono prevalentemente utilizzate per sigillare i cuscinetti nei macchinari da costruzione o in impianti di produzione operanti sotto condizioni estremamente difficili e soggette ad usura estrema.
Tra le varie applicazioni:
- Veicoli a motore, such come gli scavoatori o i bulldozers
- Sistemi trasportatori
- Camion pesanti
- Assi
- Macchine perforatrici di tunnel
- macchine agricole
- Macchine da miniera
Le tenute frontali meccaniche vengono utilizzate in scatole di velocità, mixer, agitatori, centrali eoliche e in altre applicazioni con condizioni simili o dove si richiede un ciclo di vita lungo senza manutenzione.
per maggiori informazioni sulle tenute frontali meccaniche, compresi istruzioni per il progetto e l'installazione, pezzo e numero di articolo e informazioni sul materiale,
scarica ora il nostro catalogo di tenute frontali meccaniche