Catalogo online
Dai un'occhiata al nostro NUOVO E AGGIORNATO Catalogo Online dove potrai cercare le nostre guarnizioni per codice, caratteristiche e certificazioni. Richiedi una quotazione online!
GoSlydring® è il progetto di anelli di guida di proprietà Trelleborg Sealing Solutions. La funzione delle Slydring® è quella di guidare il pistone e lo stelo di un cilindro idraulico, smorzando le forze trasversali. Allo stesso tempo, impedisce il contatto metallo-metallo, ottimizzando le prestazioni del sistema di tenuta.
Slydring® è disponibile in tre diversi tipi di materiale, tutti resistenti all'usura e con straordinarie proprietà di attrito. La Turcite® è per applicazioni Medium Duty con forze radiali limitate, HiMod® è per applicazioni da Medium a Heavy Duty ed i materiali Orkot® sono per le applicazioni Heavy Duty con forze radiali elevate.
Versione stampa
torna all'inizio della pagina